text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura cónica
Forma
E
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
1
Versión 1
fixed
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
pulido con un brillo intenso negro
COMP
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
18
D=Rosca
M5
L1=Longitud de empuñadura
40
T=Profundidad de rosca
7,5
D4
15
L2
16

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Casquillo de acero galvanizado.
Versión
Con un brillo intenso.
A petición
Otros colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron