{"product":{"productId":"agid.20293","price":4,"name":"EMPUÑADURA CÓNICA FIJO TA.3 D=M10,D1=28, FORMA:E, DUROPLAST PULIDO CON UNBRILLO INTEN, COMP:ACERO PASIVADO ENAZUL"},"currency":"EUR"}
Empuñadura cónica
fixed
duroplast
pulido con un brillo intenso negro
- Empuñaduras para volantes y manivelas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Forma E: casquillo roscado
- Distintos tamaños de rosca
- Pulido con un brillo intenso
Unidad de venta
4,00 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura cónica
Forma
E
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
3
Versión 1
fixed
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
pulido con un brillo intenso negro
COMP
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
28
D=Rosca
M10
L1=Longitud de empuñadura
90
T=Profundidad de rosca
15
D4
22
L2
32
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Casquillo de acero galvanizado.
Casquillo de acero galvanizado.
Versión
Con un brillo intenso.
A petición
Otros colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.