text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura cónica
Forma
E
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
3
Versión 1
fixed
Material del cuerpo de base
duroplast
Color del cuerpo de base
pulido con un brillo intenso negro
D1=Diámetro exterior
28
D=Rosca
M8
L1=Longitud de empuñadura
71
T=Profundidad de rosca
14
D4
21
H2
42

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Casquillo de acero galvanizado.
Versión
Con un brillo intenso.
Indicación
En las versiones 06320-205 y 06320-206, el casquillo es de latón.
En las versiones 06320-208 y 06320-2081, el casquillo es de acero encobrado.
A petición
Otros colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron