{"product":{"productId":"agid.16450","price":4.84,"name":"EMPUÑADURA CILÍNDRICA GIRATORIO D=M12TERMOPLÁSTICO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura cilíndrica
Giratorio
termoplástico
- Empuñaduras para volantes y manivelas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Montaje: por medio de hexágono interior al eje
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
4,84 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura cilíndrica
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
Giratorio
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
D1=Diámetro exterior
26
D=Rosca
M12
L1=Longitud de empuñadura
81
L=Longitud de la rosca
15
D2
22
D3
14
SW
5
Descripción
Material
Empuñadura de termoplástico, partes de acero cincadas.
Versión
Superficie de color negro satinado.
Indicación
Las empuñaduras cilíndricas se pueden enroscar, por ejemplo, en volantes y manivelas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.