text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura cilíndrica
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
Giratorio
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M10
L1=Longitud de empuñadura
77
L=Longitud de la rosca
15
D2
14
L2
7
SW
13

Descripción

Material
Empuñadura de termoplástico, partes de acero cincadas.
Versión
Superficie de color negro satinado.
Indicación
Las empuñaduras cilíndricas se pueden enroscar, por ejemplo, en volantes y manivelas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron