text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura cilíndrica
Forma
B
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
fold-down
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
D1=Diámetro exterior
26
D=Rosca
M10
L1=Longitud de empuñadura
90
L=Longitud de la rosca
15
H
35
L2
113
L3
96
SW
17

Descripción

Material
Empuñadura de termoplástico, partes de acero bruñidas.
Versión
Superficie de color negro satinado.
Indicación
Las empuñaduras cilíndricas se pueden enroscar, por ejemplo, en volantes y manivelas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron