text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura cilíndrica
Forma
B
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
1
Versión 1
Giratorio
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
D1=Diámetro exterior
14
D=Rosca
M4
L1=Longitud de empuñadura
40
T=Profundidad de rosca
8
D2
9
L2
5
Modelo de forma
con rosca interior
SW
8

Descripción

Descripción del producto
Las empuñaduras cilíndricas se suministran montadas y pueden enroscarse, por ejemplo, en volantes, bobinas y manivelas.
El talón cilíndrico y la forma cónica proporcionan a las empuñaduras cilíndricas un tacto optimizado y un buen agarre.
Material

Empuñadura de termoplástico.

Eje de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4404.

Versión
Empuñadura negra.
Partes de acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas
Tacto optimizado y buen agarre
Empuñaduras para volantes y manivelas
Distintos tamaños de la rosca
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron