{"product":{"productId":"agid.22714","price":2.99,"name":"EMPUÑADURA CILÍNDRICA GIRATORIO TA.2,FORMA:A CON ROSCA EXTERIOR M05X7,5,L1=49,1, TERMOPLÁSTICO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura cilíndrica
Giratorio
termoplástico
- Tacto optimizado y buen agarre
- Empuñaduras para volantes y manivelas
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
2,99 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura cilíndrica
Forma
A
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
2
Versión 1
Giratorio
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
D1=Diámetro exterior
16
D=Rosca
M5
L1=Longitud de empuñadura
49,1
L=Longitud de la rosca
7,5
D2
11
L2
5,1
Modelo
de forma
con rosca exterior
SW
10
Descripción
Descripción del producto
Las empuñaduras cilíndricas se suministran montadas y pueden enroscarse, por ejemplo, en volantes, bobinas y manivelas.
El talón cilíndrico y la forma cónica proporcionan a las empuñaduras cilíndricas un tacto optimizado y un buen agarre.
El talón cilíndrico y la forma cónica proporcionan a las empuñaduras cilíndricas un tacto optimizado y un buen agarre.
Material
Empuñadura de termoplástico.
Eje de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4404.
Versión
Empuñadura negra.
Partes de acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Partes de acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas
Tacto optimizado y buen agarre
Empuñaduras para volantes y manivelas
Distintos tamaños de la rosca
Empuñaduras para volantes y manivelas
Distintos tamaños de la rosca
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.