{"product":{"productId":"agid.22717","price":15.2,"name":"EMPUÑADURA CILÍNDRICA PLEGABLE, TA.1,ROSCA INTERIOR M04, L1=40,TERMOPLÁSTICO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura cilíndrica
fold-down
termoplástico
- Tacto optimizado y buen agarre
- Evita contornos molestos
- Empuñaduras para volantes y manivelas
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
15,20 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura cilíndrica
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
1
Versión 1
fold-down
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
D1=Diámetro exterior
14
D=Rosca
M4
L1=Longitud de empuñadura
40
L=Longitud de empuñadura
35
T=Profundidad de rosca
4,5
A
8
A1
4,3
D2
13
D3
2,5
H
14,5
L3
47
Descripción
Descripción del producto
Las empuñaduras cilíndricas se suministran montadas y pueden enroscarse, por ejemplo, en volantes, bobinas y manivelas.
El talón cilíndrico y la forma cónica proporcionan a las empuñaduras cilíndricas un tacto optimizado y un buen agarre.
Con la empuñadura plegable se evitan los contornos molestos, lo que minimiza además el riesgo de lesiones.
El talón cilíndrico y la forma cónica proporcionan a las empuñaduras cilíndricas un tacto optimizado y un buen agarre.
Con la empuñadura plegable se evitan los contornos molestos, lo que minimiza además el riesgo de lesiones.
Material
Empuñadura de termoplástico.
Eje de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4404.
Pasador de sujeción de acero para muelles o acero inoxidable 1.4310.
Muelle de compresión de acero para muelles o acero inoxidable 1.4568.
Versión
Empuñadura negra.
Partes de acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Partes de acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
La perforación D3 se utiliza como perforación de posicionamiento.
Ventajas
Tacto optimizado y buen agarre
Evita los contornos molestos
Empuñaduras para volantes y manivelas
Distintos tamaños de la rosca
Evita los contornos molestos
Empuñaduras para volantes y manivelas
Distintos tamaños de la rosca
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.