text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura cilíndrica de seguridad
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
3
Versión 1
automatic return
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
D1=Diámetro exterior
20
D=Rosca
M6
L1=Longitud de empuñadura
58,5
L=Longitud de empuñadura
55
A
12,5
A1
6,5
D2
20
D3
4,5
H
22,5
L3
71,5
T
6

Descripción

Descripción del producto
Las empuñaduras cilíndricas se suministran montadas y pueden enroscarse, por ejemplo, en volantes, bobinas y manivelas.
El paso cilíndrico y la forma cónica garantizan que las empuñaduras cilíndricas tengan una captación optimizada y un buen agarre.
Con el retrogiro automático se evitan los contornos molestos, lo que minimiza además el riesgo de lesiones.
Material
Empuñadura de termoplástico.
Eje de acero.
Versión
Empuñadura negra.
Partes de acero bruñido.
Indicación
Para colocar la empuñadura cilíndrica de seguridad en posición de manejo, es necesario realizar dos ajustes:
- Girar la empuñadura sobre el eje de giro hasta el tope (90°).
- Empujar la empuñadura en sentido axial para colocarla en posición de bloqueo.
Al soltar la manivela, hay un retrogiro automático.

La perforación D3 se utiliza como perforación de posicionamiento.
Ventajas
Tacto optimizado y buen agarre
Empuñaduras para volantes y manivelas
Retrogiro automático tras soltar
Distintos tamaños de la rosca
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron