{"product":{"productId":"agid.22718","price":36.56,"name":"EMP. CILÍN. DE SEGURIDAD CON BOLAOSCI.RETROG.AUT. TA.4 D=M08, L=70,L1=82, TERMOPLÁSTICO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura cilíndrica de seguridad
automatic return
termoplástico
- Tacto optimizado y buen agarre
- Empuñaduras para volantes y manivelas
- Retrogiro automático tras soltar la manivela
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
36,56 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura cilíndrica de seguridad
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
4
Versión 1
automatic return
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M8
L1=Longitud de empuñadura
82
L=Longitud de empuñadura
70
A
16
A1
9
D2
26
D3
5,5
H
29
L3
98
T
6,5
Descripción
Descripción del producto
Las empuñaduras cilíndricas se suministran montadas y pueden enroscarse, por ejemplo, en volantes, bobinas y manivelas.
El paso cilíndrico y la forma cónica garantizan que las empuñaduras cilíndricas tengan una captación optimizada y un buen agarre.
Con el retrogiro automático se evitan los contornos molestos, lo que minimiza además el riesgo de lesiones.
El paso cilíndrico y la forma cónica garantizan que las empuñaduras cilíndricas tengan una captación optimizada y un buen agarre.
Con el retrogiro automático se evitan los contornos molestos, lo que minimiza además el riesgo de lesiones.
Material
Empuñadura de termoplástico.
Eje de acero.
Eje de acero.
Versión
Empuñadura negra.
Partes de acero bruñido.
Partes de acero bruñido.
Indicación
Para colocar la empuñadura cilíndrica de seguridad en posición de manejo, es necesario realizar dos ajustes:
- Girar la empuñadura sobre el eje de giro hasta el tope (90°).
- Empujar la empuñadura en sentido axial para colocarla en posición de bloqueo.
Al soltar la manivela, hay un retrogiro automático.
La perforación D3 se utiliza como perforación de posicionamiento.
- Girar la empuñadura sobre el eje de giro hasta el tope (90°).
- Empujar la empuñadura en sentido axial para colocarla en posición de bloqueo.
Al soltar la manivela, hay un retrogiro automático.
La perforación D3 se utiliza como perforación de posicionamiento.
Ventajas
Tacto optimizado y buen agarre
Empuñaduras para volantes y manivelas
Retrogiro automático tras soltar
Distintos tamaños de la rosca
Empuñaduras para volantes y manivelas
Retrogiro automático tras soltar
Distintos tamaños de la rosca
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.