text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura cónica
Forma
L
DIN
DIN 99
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
pulido
A=Longitud de empuñadura
76
X=Perforación
10
B1
14,5
Clase de fijación
agujero de referencia
D1
13
D2 Bola
20
H
38
L2
6
Modelo de forma
20°

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero pulido.
Acero inoxidable 1.4301 tratado con chorro.
Indicación
Con frecuencia, la conexión fija de la empuñadura con la pieza contraria se realiza de forma más económica mediante pegado o con pasadores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron