{"product":{"productId":"agid.32509","price":23.84,"name":"EMPUÑADURA CÓNICA DIN99, FORMA:L, A=152ACERO, X=20"},"currency":"EUR"}
Empuñadura cónica
acero
pulido
- Múltiples aplicaciones mediante adherencia o espigado
- Fiable y estable
- Áreas de aplicación: construcción de portapiezas, construcción de plantas
Unidad de venta
23,84 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura cónica
Forma
L
DIN
DIN 99
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
pulido
A=Longitud de empuñadura
152
X=Perforación
20
B1
30
Clase de fijación
agujero de referencia
D1
25
D2
Bola
40
H
75,5
L2
12,5
Modelo
de forma
20°
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero pulido.
Acero inoxidable 1.4301 tratado con chorro.
Acero inoxidable 1.4301 tratado con chorro.
Indicación
Con frecuencia, la conexión fija de la empuñadura con la pieza contraria se realiza de forma más económica mediante pegado o con pasadores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.