text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca tensora
Forma
Tamaño
4
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
plástico
A=Longitud de empuñadura
128,5
T=Profundidad de perforación
32
X=Perforación
20
Clase de fijación
agujero de referencia
D
41
D1
13
D2
32
H
61
H2
49
Modelo de forma

Descripción

Material
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión
Bruñido.
Indicación
Las palancas tensoras se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación.
En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.
A petición
Otras roscas interiores, agujeros de referencia y modelos especiales.
Medida ”A” disponible en otras longitudes con un recargo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron