{"product":{"productId":"agid.3592","price":13.46,"name":"PALANCA TENSORA TA.3 M16, A=121,FORMA:20°, ACERO, COMP:PLÁSTICO"},"currency":"EUR"}
Palanca tensora
acero
bruñido
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad y alta estabilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- Versión: rosca interior
- Diferentes tamaños de la rosca y longitudes de empuñadura
Unidad de venta
13,46 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca tensora
Forma
20°
Tamaño
3
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
plástico
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
A=Longitud de empuñadura
121
T=Profundidad de rosca
23
X=Rosca
M16
A2
15
Clase de fijación
rosca interior
Clase de resistencia
5.8
D
33
D1
13
D2
32
H
52
H1
72
H2
41
Modelo
de forma
20°
Descripción
Material
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión
Bruñido.
Indicación
Las palancas tensoras se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación.
En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.
En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.
A petición
Otras roscas interiores, agujeros de referencia y modelos especiales.
Medida ”A” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”A” disponible en otras longitudes con un recargo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.