{"product":{"productId":"agid.21640","price":16.68,"name":"PALANCA TENSORA TA.2, 12H7, A=100,FORMA:20° ACERO INOXIDABLE,COMP:PLÁSTICO"},"currency":"EUR"}
Palanca tensora
acero inoxidable
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad y alta estabilidad
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, industria del mueble, calefacción y ventilación
Unidad de venta
16,68 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca tensora
Forma
20°
Tipo de rosca
agujero de referencia
Tamaño
2
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
plástico
A=Longitud de empuñadura
100
T=Profundidad de perforación
25
X=Perforación
12
A2
15
D
28
D1
12
D2
32
H
46
H1
61
H2
36,5
Descripción
Material
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.
Versión
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Botón esférico pulido.
Botón esférico pulido.
Indicación
Las palancas tensoras se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación.
En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.
En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.