text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca tensora
Forma
20°
Tipo de rosca
agujero de referencia
Tamaño
3
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
plástico
A=Longitud de empuñadura
121
T=Profundidad de perforación
28
X=Perforación
16
A2
15
D
33
D1
13
D2
32
H
52
H1
72
H2
41

Descripción

Material

Partes de acero inoxidable 1.4305.

Botón esférico de plástico negro.

Versión
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Botón esférico pulido.
Indicación
Las palancas tensoras se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación.
En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron