text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca tensora
Forma
15°
Tamaño
3
Versión 1
Plano
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
duroplast
Superficie cuerpo de base
bruñido
A=Longitud de empuñadura
128
X=Rosca
M20
A1
15
Clase de fijación
rosca interior
Clase de resistencia
5.8
D
41
D1
12
D2
30
H
20
H1
36
H2
11,5
Modelo de forma
15°

Descripción

Material
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de duroplast PF 31, negro.
Versión
Bruñido.
Indicación
Las empuñaduras de control planas se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación. En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la empuñadura de control se pueda girar 360°.
A petición
Otras roscas interiores, agujeros de referencia y estrellas interiores.
Medida ”A” disponible en otras longitudes con un recargo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron