text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca tensora
Forma
15°
Tamaño
1
Versión 1
Plano
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
duroplast
Superficie cuerpo de base
bruñido
A=Longitud de empuñadura
75
SW=Ancho de llave
5,5
A1
15
Clase de fijación
estrella interior
Clase de resistencia
5.8
D
25
D1
8
D2
20
H
14
H1
22
H2
8,5
Modelo de forma
15°

Descripción

Material
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de duroplast PF 31, negro.
Versión
Bruñido.
Indicación
Las palancas tensoras planas se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación. En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca tensora se pueda girar 360°.
La versión con estrella interior está diseñada de modo que se pueda realizar un giro a 45°.
A petición
Otras roscas interiores, agujeros de referencia y estrellas interiores.
Medida ”A” disponible en otras longitudes con un recargo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron