{"product":{"productId":"agid.3595","price":31.9,"name":"PALANCA TENSORA PLANO TA.3, SW=19,A=128, FORMA:15° ACERO, COMP:DUROPLAST"},"currency":"EUR"}
Palanca tensora
Plano
acero
bruñido
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad y alta estabilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- Versión: estrella interior
- Empuñadura plana para espacios reducidos
Unidad de venta
31,90 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca tensora
Forma
15°
Tamaño
3
Versión 1
Plano
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
duroplast
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
A=Longitud de empuñadura
128
SW=Ancho de llave
19
A1
15
Clase de fijación
estrella interior
Clase de resistencia
5.8
D
41
D1
12
D2
30
H
20
H1
36
H2
11,5
Modelo
de forma
15°
Descripción
Material
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de duroplast PF 31, negro.
Botón esférico de duroplast PF 31, negro.
Versión
Bruñido.
Indicación
Las palancas tensoras planas se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación. En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca tensora se pueda girar 360°.
La versión con estrella interior está diseñada de modo que se pueda realizar un giro a 45°.
La versión con estrella interior está diseñada de modo que se pueda realizar un giro a 45°.
A petición
Otras roscas interiores, agujeros de referencia y estrellas interiores.
Medida ”A” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”A” disponible en otras longitudes con un recargo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.