text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pestillo
Tipo de rosca
agujero de referencia
Tamaño
2
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Llave del acero
1.4308
A=Longitud de empuñadura
30
B=Anchura
3,6
D=Perforación
5
H=Altura
10,2
T=Profundidad de perforación
6,5
D1
9
D2
2
H1
4
H2
10,8
T1
1

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4308 o acero.

Versión
Acero inoxidable en acabado natural o acero bruñido.
Indicación
El pestillo se puede instalar individualmente. La adecuada forma de su diseño, con un uñero ligero, proporciona apoyo a los dedos y cumple los más altos requisitos actuales. Se pueden transmitir fuerzas de sujeción no muy grandes. El centrado lateral permite seleccionar distintos tipos de fijación.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron