{"product":{"productId":"agid.3600","price":6.18,"name":"PESTILLO TA.3, A=40 4,8X13,6, D=6,ACERO BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Pestillo
acero
bruñido
- De uso individual
- La ligera cavidad de agarre proporciona un tacto agradable
- Se pueden transmitir fácilmente fuerzas de sujeción grandes
- Posibilidad de distintos tipos de fijación mediante el centrado lateral
- Versión: acero inoxidable o acero
Unidad de venta
6,18 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pestillo
Tipo de rosca
agujero de referencia
Tamaño
3
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
A=Longitud de empuñadura
40
B=Anchura
4,8
D=Perforación
6
H=Altura
13,6
T=Profundidad de perforación
8,7
D1
12
D2
2
H1
5
H2
14,4
T1
1
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4308 o acero.
Versión
Acero inoxidable en acabado natural o acero bruñido.
Indicación
El pestillo se puede instalar individualmente. La adecuada forma de su diseño, con un uñero ligero, proporciona apoyo a los dedos y cumple los más altos requisitos actuales. Se pueden transmitir fuerzas de sujeción no muy grandes. El centrado lateral permite seleccionar distintos tipos de fijación.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.