{"product":{"productId":"agid.3606","price":7.79,"name":"EMPUÑADURA ESFÉRICA GIRATORIO D1=25D=M06 DUROPLAST, COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura esférica
Giratorio
duroplast
- Para ajuste manual de módulos, máquinas, grupos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Casquillo y perno de acero o acero inoxidable
Unidad de venta
7,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura esférica
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
Giratorio
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero inoxidable
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M6
H=Altura
22,5
T=Profundidad de rosca
12,5
B
5
D2
10
H1
15
H2
5
SW1
8
Descripción
Material
Bola de duroplast PF 31.
Casquillo de acero o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Bola de color negro brillante.
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.