text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura esférica
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
Giratorio
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero inoxidable
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M10
H=Altura
37
L=Longitud de la rosca
14
B
8
D2
16
H1
24
H2
8
SW1
13
SW2
5

Descripción

Material
Bola de duroplast PF 31.
Perno de acero o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Bola de color negro brillante.
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron