text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura esférica
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
Giratorio
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero inoxidable
D1=Diámetro exterior
50
D=Rosca
M12
H=Altura
47
T=Profundidad de rosca
21,5
B
10
D2
20
H1
31
H2
12
SW1
17

Descripción

Material

Bola de duroplast PF 31.

Casquillo de acero o de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Bola de color negro brillante.
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron