{"product":{"productId":"agid.3606","price":15.8,"name":"EMPUÑADURA ESFÉRICA GIRATORIO D1=50D=M12X21 DUROPLAST, COMP:ACEROINOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura esférica
Giratorio
duroplast
- Para ajuste manual de módulos, máquinas, grupos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Casquillo y perno de acero o acero inoxidable
Unidad de venta
15,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura esférica
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
Giratorio
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero inoxidable
D1=Diámetro exterior
50
D=Rosca
M12
H=Altura
47
L=Longitud de la rosca
21
B
10
D2
20
H1
31
H2
12
SW1
17
SW2
6
Descripción
Material
Bola de duroplast PF 31.
Perno de acero o de acero inoxidable 1.4305.
Perno de acero o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Bola de color negro brillante.
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.