{"product":{"productId":"agid.3609","price":16.87,"name":"EMPUÑADURA DE ROSCA M05, A=59 ACEROTEMPLE+REVENI., COMP:DUROPLAST, NEGRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de rosca
acero templado y revenido
bruñido
- Accesorios, entre otros, para dispositivo de sujeción pivotante
- Uso flexible
Unidad de venta
16,87 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de rosca
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
duroplast
COMP
Negro
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
A=Longitud de empuñadura
59
E=Rosca
M5
B
20
C
8
D
5
SW
7
Descripción
Material
Empuñadura de acero para temple y revenido.
Botón esférico de duroplast PF 31.
Botón esférico de duroplast PF 31.
Versión
Empuñadura bruñida.
Botón esférico negro.
Botón esférico negro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.