text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de rosca
Versión 1
Momento de torsión
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
endurecido y bruñido
A=Longitud de empuñadura
119
J=Rosca
M6
B
84
C
15
D
23
E
8
F
10
Fuerza manual FH N
0-200
G
14
H
6,5
K
M6x20

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Endurecido y bruñido.
Indicación
El tornillo de sujeción con hexágono interior permite ajustar el par de desembrague para alcanzar la fuerza de sujeción deseada. Esta se alcanza cuando la empuñadura se dobla a 15° aprox.

Observación:
Asegúrese de que la empuñadura se doble en horizontal.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron