{"product":{"productId":"agid.34127","price":5.75,"name":"BARRA DE EMPUÑADURA M10, L=65, D=12,FORMA:E EMPUÑADURA CÓNICA, ACEROBRUÑIDO, COMP:DUROPLAST NEGRO BRILLOINTENSO"},"currency":"EUR"}
Barra de empuñadura
acero
bruñido
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, industria de muebles, construcción de metal
- Versión: acero o acero inoxidable
- De uso universal
Unidad de venta
5,75 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Barra de empuñadura
Forma
E
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
duroplast
COMP
Negro
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Superficie
componente
brillo intenso
Llave del acero
1.0715
D1=Rosca
M10
D=Diámetro
12
L=Longitud del vástago
65
D2
29
L1
15
L2
71
Modelo
de forma
Empuñadura cónica
Descripción
Material
Botones de duroplast PF 31.
Barra de acero o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Acero bruñido, pasivado azul o acero inoxidable con acabado natural.
Acero bruñido, pasivado azul o acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.