text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Barra de empuñadura
Forma
B
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
duroplast
COMP
Negro
Superficie cuerpo de base
bruñido
Superficie componente
brillo intenso
Llave del acero
1.0715
D1=Rosca
M12
D=Diámetro
14
L=Longitud del vástago
80
D2
35
L1
16
L2
85
Modelo de forma
Botón Ovalado

Descripción

Material

Botones de duroplast PF 31.

Barra de acero o de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Acero bruñido, pasivado azul o acero inoxidable con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron