text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cubo de sujeción
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
D1=Diámetro interior
12
D2=Diámetro exterior
28
D4=Perforación de fijación
M10
B
17,5
B1
15
D3
12
L
41
T
14

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1206.
Versión
Bruñido.
Indicación
Los cubos de sujeción pueden insertarse en árboles de forma rápida y sencilla, ajustarse en la posición de accionamiento correcta y sujetarse a continuación. Para una transferencia segura del momento de torsión, la tolerancia del árbol no debe ser superior a h11.
En la rosca de fijación (D2) se pueden atornillar barras de empuñadura.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron