{"product":{"productId":"agid.3618","price":23.44,"name":"CUBO DE SUJECIÓN ACERO TEMPLE+REVENI.,D4=M12 14X32"},"currency":"EUR"}
Cubo de sujeción
acero templado y revenido
- En combinación con una palanca de agarre se pueden rotar árboles y posicionarse
- Montaje sencillo y rápido
Unidad de venta
23,44 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cubo de sujeción
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
D1=Diámetro interior
14
D2=Diámetro exterior
32
D4=Perforación de fijación
M12
B
19,5
B1
17
D3
14
L
45
T
16
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.1206.
Versión
Bruñido.
Indicación
Los cubos de sujeción pueden insertarse en árboles de forma rápida y sencilla, ajustarse en la posición de accionamiento correcta y sujetarse a continuación. Para una transferencia segura del momento de torsión, la tolerancia del árbol no debe ser superior a h11.
En la rosca de fijación (D2) se pueden atornillar barras de empuñadura.
En la rosca de fijación (D2) se pueden atornillar barras de empuñadura.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.