text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca tensora
Forma
20°
Tamaño
1
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
plástico
Superficie cuerpo de base
recubierto con plástico
A=Longitud de empuñadura
88
T=Profundidad de rosca
14
X=Rosca
M10
A2
15
Clase de fijación
rosca interior
Clase de resistencia
5.8
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H3
58,5
H4
49,5
Modelo de forma
20°
Número de dientes
22

Descripción

Material
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión
Recubierto con plástico negro con estructura fina.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes con un recargo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron