text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca tensora
Forma
Tamaño
3
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
plástico
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Superficie componente
pulido
Llave del acero
1.4305
A=Longitud de empuñadura
134,5
T=Profundidad de rosca
23
X=Rosca
M12
Clase de fijación
rosca interior
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
H
58
H1
6
H2
47
H4
65
Modelo de forma
Número de dientes
26

Descripción

Material

Partes de acero inoxidable 1.4305.

Botón esférico de plástico negro.

Versión
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Botón esférico pulido.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes por un recargo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron