{"product":{"productId":"agid.3624","price":54.21,"name":"PALANCA TENSORA TA.4 M20, A=128,5,FORMA:20°, ACERO INOXIDABLE 1.4305ACABADO NATURAL, COMP:PLÁSTICO"},"currency":"EUR"}
Palanca tensora
acero inoxidable
acabado natural
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad y alta estabilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- Material: acero inoxidable 1.4305, resistente a la corrosión
- Diferentes tamaños de la rosca y longitudes de empuñadura
Unidad de venta
54,21 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca tensora
Forma
20°
Tamaño
4
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
plástico
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Superficie
componente
pulido
Llave del acero
1.4305
A=Longitud de empuñadura
128,5
T=Profundidad de rosca
27
X=Rosca
M20
A2
15
Clase de fijación
rosca interior
D
30
D1
41
D2
32
D3
13
H
68,5
H1
7,5
H2
56,5
H3
89,5
H4
76,5
Modelo
de forma
20°
Número
de
dientes
36
Descripción
Material
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.
Versión
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Botón esférico pulido.
Botón esférico pulido.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes por un recargo.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes por un recargo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.