{"product":{"productId":"agid.3627","price":17.27,"name":"PALANCA TENSORA TA.1 M08X15, A=88,FORMA:20°, ACERO RECUBIERTO PLÁSTICO,COMP:PLÁSTICO"},"currency":"EUR"}
Palanca tensora
acero
recubierto con plástico
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad y alta estabilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- Forma: 20°
- Diferentes tamaños de la rosca y longitudes de empuñadura
Unidad de venta
17,27 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca tensora
Forma
20°
Tamaño
1
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
plástico
Superficie
cuerpo
de base
recubierto con plástico
A=Longitud de empuñadura
88
L=Longitud de la rosca
15
X=Rosca
M8
A2
15
Clase de fijación
rosca exterior
Clase de resistencia
5.8
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H3
58,5
H4
49,5
Modelo
de forma
20°
Número
de
dientes
22
Descripción
Material
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión
Recubierto con plástico negro con estructura fina.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes con un recargo.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.