text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca tensora
Forma
20°
Tamaño
2
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
plástico
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Superficie componente
pulido
Llave del acero
1.4305
A=Longitud de empuñadura
106
L=Longitud de la rosca
20
X=Rosca
M12
A2
15
Clase de fijación
rosca exterior
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
H
51,5
H1
5,5
H2
42
H3
68,5
H4
57,5
Modelo de forma
20°
Número de dientes
24

Descripción

Material

Partes de acero inoxidable 1.4305.

Botón esférico de plástico negro.

Versión
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Botón esférico pulido.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron