text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca tensora
Forma
20°
Tamaño
2
Versión 1
Con función de seguridad
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
plástico
Superficie cuerpo de base
recubierto con plástico
A=Longitud de empuñadura
106
L=Longitud de la rosca
20
X=Rosca
M12
A2
15
Clase de fijación
rosca exterior
Clase de resistencia
5.8
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
H
51
H1
10,5
H2
56,3
H3
56,5
H4
74
Modelo de forma
20°
Número de dientes
24

Descripción

Material
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión
Recubierto con plástico negro con estructura fina.
Modo de accionamiento
Para poder accionar las palancas de sujeción de seguridad, deben introducirse en la empuñadura hasta que el dentado esté completamente encajado. En adelante, se pueden tensar o aflojar. Mediante presión del muelle, el bloqueo vuelve a liberarse inmediatamente, de modo que la función de seguridad vuelve a estar disponible. (La empuñadura se puede girar sin esfuerzo.)
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes con un recargo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron