{"product":{"productId":"agid.3639","price":18.61,"name":"PALANCA TENSORA PLANO TA.1 M08, A=100,FORMA:15°, ACERO, COMP:PLÁSTICO"},"currency":"EUR"}
Palanca tensora
Plano
acero
bruñido
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad y alta estabilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- Ideal para espacios estrechos
- La estructura plana ofrece además ventajas de seguridad
Unidad de venta
18,61 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca tensora
Forma
15°
Tamaño
1
Versión 1
Plano
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
plástico
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
A=Longitud de empuñadura
100
T=Profundidad de rosca
18
X=Rosca
M8
A2
15
Clase de fijación
rosca interior
Clase de resistencia
5.8
D
13,5
D1
33
D2
25
D3
10
H
19
H1
2
H2
12
H3
23
H4
29
Modelo
de forma
15°
Número
de
dientes
26
Descripción
Material
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión
Bruñido.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes con un recargo.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes con un recargo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.