text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca tensora
Forma
15°
Tamaño
3
Versión 1
Plano
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
plástico
Superficie cuerpo de base
bruñido
A=Longitud de empuñadura
145
T=Profundidad de rosca
27
X=Rosca
M16
A2
15
Clase de fijación
rosca interior
Clase de resistencia
5.8
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
H4
48
Modelo de forma
15°
Número de dientes
36

Descripción

Material
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión
Bruñido.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes con un recargo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron