text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca tensora
Forma
Tamaño
2
Versión 1
Plano
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
plástico
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Llave del acero
1.4305
A=Longitud de empuñadura
131
T=Profundidad de rosca
21
X=Rosca
M10
Clase de fijación
rosca interior
D
19
D1
41
D2
30
D3
12
H
22
H1
2
H2
13,5
H3
26
Modelo de forma
Número de dientes
30

Descripción

Material

Partes de acero inoxidable 1.4305.

Botón esférico de plástico negro.

Versión
Partes de acero con acabado natural.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes con un recargo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron