text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
5
Material del cuerpo de base
cinc
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
plata metalizada
A1=Longitud de empuñadura
126
A=Longitud de empuñadura
110
H3=Altura de empuñadura
79
T=Profundidad de rosca
23
X=Rosca
M12
D
23
D1
30
D2
31
D3
22
H
49
H1
12
H2
32
H4
84
Número de dientes
26

Descripción

Material

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.

Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Empuñadura recubierta con plástico.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Colores suministrados de serie:
negro con acabado satinado, plata metalizada.
A petición
Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron