{"product":{"productId":"agid.3651","price":7.94,"name":"EMPUÑADURA ESFÉRICA, FORMA:20° ACERO,COMP:DUROPLAST"},"currency":"EUR"}
Empuñadura esférica
acero
bruñido
- Versátil mediante agujero de referencia
- Fiable y estable
Unidad de venta
7,94 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura esférica
Forma
20°
DIN
-
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
duroplast
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
A=Longitud de empuñadura
66
X=Perforación
10
A1
80
Clase de fijación
agujero de referencia
D1
20
D2
20
D3
9
H
40
H1
14,5
Modelo
de forma
20°
Descripción
Material
Acero.
Botón esférico de duroplast.
Botón esférico de duroplast.
Versión
Bruñido, botón esférico negro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.