text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura esférica
Forma
20°
DIN
-
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
duroplast
Superficie cuerpo de base
bruñido
A=Longitud de empuñadura
82,5
X=Perforación
12
A1
100
Clase de fijación
agujero de referencia
D1
25
D2
25
D3
11
H
50
H1
18,5
Modelo de forma
20°

Descripción

Material
Acero.
Botón esférico de duroplast.
Versión
Bruñido, botón esférico negro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron