text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura esférica
Forma
20°
DIN
-
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
duroplast
Superficie cuerpo de base
bruñido
A=Longitud de empuñadura
66
X=Rosca
M10
A1
80
Clase de fijación
rosca interior
D1
20
D2
20
D3
9
H
40
H1
14,5
Modelo de forma
20°

Descripción

Material
Acero.
Botón esférico de duroplast.
Versión
Bruñido, botón esférico negro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron