text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
duroplast
A=Longitud de empuñadura
97
D=Rosca
M12
L1=Longitud de la rosca
70
A1
108
D1
22
D4
30
D5
10
H
42
H1
19

Descripción

Material
Acero.
Botón esférico de duroplast.
Versión
Acero bruñido.
Botón esférico negro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron