{"product":{"productId":"agid.3655","price":16.47,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN D=M16X75 ACERO,COMP:DUROPLAST"},"currency":"EUR"}
Palanca de sujeción
acero
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- Disponibles en distintos tamaños de la rosca y longitudes de empuñadura
Unidad de venta
16,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
duroplast
A=Longitud de empuñadura
126
D=Rosca
M16
L1=Longitud de la rosca
75
A1
138,5
D1
25
D4
32
D5
12
H
55
H1
23
Descripción
Material
Acero.
Botón esférico de duroplast.
Botón esférico de duroplast.
Versión
Acero bruñido.
Botón esférico negro.
Botón esférico negro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.