{"product":{"productId":"agid.3660","price":11.18,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN TA.2 M08X15 CINC,NEGRO ACABADO SATIN., COMP:ACEROINOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Palanca de sujeción
cinc
negro con acabado satinado
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad, estabilidad y versatilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- Color: negro con acabado satinado o plateado metalizado
- Diferentes tamaños de la rosca y longitudes de empuñadura
Unidad de venta
11,18 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
2
Material
del cuerpo
de base
cinc
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
negro con acabado satinado
A=Longitud de empuñadura
64
H3=Altura de empuñadura
45,5
L=Longitud de la rosca
15
X=Rosca
M8
A1
73
D
13,5
D1
18
D2
18,5
D3
15,5
H
28,5
H1
6,5
H2
16,5
H4
49,5
Número
de
dientes
20
Descripción
Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Colores suministrados de serie:
negro con acabado satinado, plata metalizada.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
negro con acabado satinado, plata metalizada.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.