text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
1
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
A=Longitud de empuñadura
83
H3=Altura de empuñadura
65
T=Profundidad de rosca
17
X=Rosca
M8
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
H
40,5
H1
12
H4
68,5
Número de dientes
24

Descripción

Material
Empuñadura de 1.0401.
Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura gris plateado con acabado martillado.
Partes de acero bruñido.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron