{"product":{"productId":"agid.14753","price":37.55,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN TA.1 M08 ACEROINOXIDABLE, PULIDO ELECTROLÍTICO,COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Palanca de sujeción
acero inoxidable
pulido electrolítico
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad, estabilidad y versatilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, tecnología médica y de rehabilitación, industria alimentaria, farmacéutica, química, actividades al aire libre
- Material: acero inoxidable con pulimentado electrolítico, resistente a la corrosión
- Diferentes tamaños de la rosca y longitudes de empuñadura
Unidad de venta
37,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
1
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
pulido electrolítico
A=Longitud de empuñadura
83
H3=Altura de empuñadura
65
T=Profundidad de rosca
17
X=Rosca
M8
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
H
40,5
H1
12
H4
68,5
Número
de
dientes
24
Descripción
Material
Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Otras partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura de acero inoxidable con pulido electrolítico.
Partes de acero con acabado natural.
Partes de acero con acabado natural.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.